Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Actualización de firmware versión 4.5 para SKF MARLIN

La versión 4.5 del firmware de SKF MARLIN es compatible con los modelos SKF MARLIN CMDM de las series 6200, 6400 y 6500. También es compatible con SKF Machine Analyst/Inspector v3.2 y software más reciente. Se requiere SKF @ptitude Inspector/Analyst v5.0 para la recopilación de datos FFT. En esta actualización se incluye la versión 6.3 de firmware del Detector del Estado de la Máquina Inalámbrico (WMCD).

SKF MARLIN está disponible únicamente para aquellos clientes que han adquirido un Plan de Servicio Posventa (PSP) de tipo Premier para su equipo.

Nuevas funciones

  • Datos espectrales FFT: SKF MARLIN v4.5, utilizado junto con el WMCD, permite al cliente capturar y registrar datos espectrales FFT. Estos datos FFT adicionales se capturan automáticamente durante la recopilación de datos normal de SKF MARLIN/WMCD. Los datos FFT se almacenan en el gestor de datos SKF MARLIN y se envían automáticamente a SKF @ptitude Inspector v5.0, donde los espectros FFT se pueden analizar en profundidad.
  • Modo de supresión de mensajes: (Incluido en v4.5) Esta función puede ser activada por los operarios con el permiso del administrador. El modo de supresión de mensajes (MSM) permite reducir enormemente el tiempo de recogida de datos, al eliminar las preguntas repetidas con frecuencia durante la recolección de datos.
  • Puntos derivados de la gestión de energía y sustentabilidad (ESM): Mediante el uso de los puntos derivados de la ESM en las rutas de inspección de SKF MARLIN v4.5, los clientes pueden calcular el uso energético y el costo del aire comprimido de forma mensual y anual, así como la pérdida de aire y su costo asociado. Más del 70% de todos los fabricantes dispone de un sistema de aire comprimido. Las fugas pueden ser una importante fuente de pérdidas de energía y dinero en un sistema industrial de aire comprimido.
  • Pantalla de bienvenida personalizable: Ahora, los clientes pueden añadir fácilmente el logo de su empresa, su lugar de trabajo, etc., a la pantalla de bienvenida de SKF MARLIN.
  • Conexiones: Posibilidad de conexión entre el lector RFID portátil de la serie CMRF 6500 y SKF MARLIN de la serie CMDM 6500. Conexión también entre el termómetro por infrarrojos inalámbrico y las series CMDM 6200, 6400 y 6500 de SKF MARLIN.

Para más información acerca de esta versión, póngase en contacto con su representante SKF local.

Para instalar el archivo de firmware de SKF MARLIN versión 4.5:
  1. Descargue el archivo de firmware de la sección Descargar archivos de la columna derecha de esta página ("SKF MARLIN firmware 4.5").
  2. Para instalar esta actualización se necesita una contraseña. Haga clic aquí para completar y enviar el formulario de solicitud de contraseña. El Servicio de Atención al Cliente de SKF le enviará la contraseña por correo electrónico. Si no recibe ninguna contraseña, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente a través de CSG-USA@skf.com.

Nota: Se utilizará su programa de correo electrónico predeterminado para enviar el formulario de solicitud de contraseña. Si su programa de correo electrónico no se inicia correctamente al enviar el formulario desde el enlace anterior, envíe a CSG-USA@skf.com la información siguiente para recibir la contraseña.
  • Nombre
  • Dirección de e-mail
  • Empresa
  • Dirección
  • Número de teléfono
  • ID de la unidad de SKF MARLIN
  • Número de serie de SKF MARLIN 

Si no puede utilizar este servicio por Internet para descargar la versión de firmware 4.5 de SKF MARLIN, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de SKF en el teléfono 1-800-523-7524.

SKF logo