Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Controladores USB de SKF Microlog

Versión 1.00.24584

La sección Descargar archivos de la columna de la derecha de esta página contiene los archivos de los controladores USB ("Instalador de controladores USB"), junto con instrucciones de instalación del firmware. Los controladores USB son para los siguientes modelos de SKF Microlog:
  • CMXA 45
  • CMXA 48
  • CMXA 75
  • CMXA 80

Sistemas operativos Windows permitidos:
  • Windows XP (32 bits)
  • Windows 7 (32 bits y 64 bits)
  • Windows 8.1
  • Windows 10
Lea las instrucciones de instalación para obtener más información sobre cómo instalar estos controladores.
SKF logo