Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SKF Microlog GX/MX versión de mantenimiento de la demostración de ventas 2.03

La versión 2.03 del firmware de demostración de ventas CMXA 70 GX-M/GX-S incluye las siguientes funciones:
  • Anteriormente la tarjeta SD admitida se limitaba a 4 GB. GX v2.03 añade compatibilidad con tarjetas SDHC de hasta 16 GB.
  • SKF Microlog efectúa automáticamente un reinicio suave en el primer ciclo de encendido del día para liberar memoria y mejorar el rendimiento.
  • Esta versión incluye también la reparación de diversos problemas conocidos, recogidos en el documento de Información sobre Actualización para el Cliente que se facilita junto con los archivos de firmware.

Para utilizar esta versión de mantenimiento (MR):
  1. Descargue el archivo de la versión de mantenimiento de la sección Descargar archivos de la columna derecha de esta página ("SKF Microlog GX/MX MR demostración de ventas 2.03").
  2. Para instalar el archivo se necesita una contraseña. Haga clic aquí para completar y enviar el formulario de solicitud de contraseña. El Servicio de Atención al Cliente de SKF le enviará la contraseña por correo electrónico. Si no recibe ninguna contraseña, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente a través de CSG-USA@skf.com.

Nota: Se utilizará su programa de correo electrónico predeterminado para enviar el formulario de solicitud de contraseña. Si su programa de correo electrónico no se inicia correctamente al enviar el formulario desde el enlace anterior, envíe a CSG-USA@skf.com la información siguiente para recibir la contraseña.
  • Nombre
  • Dirección de e-mail
  • Empresa
  • Dirección
  • Número de teléfono
  • Número de serie de SKF Microlog
  • Número de ID de la unidad SKF Microlog

Si no puede utilizar este servicio por Internet para descargar la versión de mantenimiento 2.03 de GX, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de SKF en el teléfono 1-800-523-7524.

Información importante

Actualización del firmware de demostración de ventas de SKF Microlog GX/MX v2.03 (sólo para el personal de SKF):

Para instalar todos los módulos en su unidad de Demostración de Ventas, pulse el botón "Run GX" o "Run MX" cuando la unidad de Demostración de Ventas esté arrancando por primera vez. Debe hacer esto durante los dos primeros segundos desde que aparece la pantalla de selección de modo. Consulte el documento P/N 32137900-EN (incluido con este archivo de descarga) para obtener más información sobre cómo alternar entre los modos de Demostración de Ventas GX y MX.

Se le pedirá una contraseña para abrir estos archivos. Si no ha recibido ninguna contraseña, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de SKF a través de CSG-USA@skf.com. Lea primero las instrucciones de instalación, que puede descargar desde la sección Descargar archivos de la columna derecha de esta página ("Procedimiento de instalación de SKF Microlog GX FW").
SKF logo