Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SKF Microlog GX-M/GX-S ATEX Zona 2 versión de mantenimiento 2.03

La versión 2.03 del CMXA 70 GX-M/GX-S incluye las siguientes funciones. Esta versión está dirigida a los clientes que utilizan actualmente la versión 2.02 en su SKF Microlog CMXA 70 GX.
  • Anteriormente la tarjeta SD admitida se limitaba a 4 GB. GX v2.03 añade compatibilidad con tarjetas SDHC de hasta 16 GB.
  • SKF Microlog efectúa automáticamente un reinicio suave en el primer ciclo de encendido del día para liberar memoria y mejorar el rendimiento.
  • Esta versión incluye también la reparación de diversos problemas conocidos, recogidos en el documento de Información sobre Actualización para el Cliente que se facilita junto con los archivos de firmware.

Para utilizar esta versión de mantenimiento (MR):
  1. Descargue el archivo de la versión de mantenimiento desde la sección Descargar archivos de la columna derecha de esta página ("SKF Microlog GX ATEX Zona 2 MR 2.03").
  2. Para instalar el archivo se necesita una contraseña. Haga clic aquí para completar y enviar el formulario de solicitud de contraseña. El Servicio de Atención al Cliente de SKF le enviará la contraseña por correo electrónico. Si no recibe ninguna contraseña, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente a través de CSG-USA@skf.com.

Nota: Se utilizará su programa de correo electrónico predeterminado para enviar el formulario de solicitud de contraseña. Si su programa de correo electrónico no se inicia correctamente al enviar el formulario desde el enlace anterior, envíe a CSG-USA@skf.com la información siguiente para recibir la contraseña.
  • Nombre
  • Dirección de e-mail
  • Empresa
  • Dirección
  • Número de teléfono
  • Número de serie de SKF Microlog
  • Número de ID de la unidad SKF Microlog

Si no puede utilizar este servicio por Internet para descargar la versión de mantenimiento 2.03 de GX, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de SKF en el teléfono 1-800-523-7524.

Información importante

La actualización de firmware de SKF Microlog GX-M/GX-S v2.03 está disponible para los clientes que utilizan SKF Microlog GX 2.02 y los actuales clientes de SKF Microlog PSP. Se requerirá una contraseña para instalar este archivo.
  1. La versión de firmware 2.03 de SKF Microlog GX funciona con SKF @ptitude Analyst versión 4.0 y posterior, y se puede utilizar con Machine Analyst (MA) versión 3.2 con el parche MA 3.2/GX 2.0. Si está utilizando una versión estándar de Machine Analyst 3.2, descargue primero el parche desde la sección Descargar archivos de la columna derecha de esta página ("Parche MA 3.2/GX 2.0").

    No obstante, con Machine Analyst versión 3.2 y este parche, los usuarios no dispondrán de todas las nuevas funciones de GX 2.03. Los usuarios deberán instalar este parche de software si están utilizando MA 3.2. Si ha instalado parches anteriores de MA 3.2, deberá instalar este nuevo parche para utilizar el firmware SKF Microlog GX 2.03.

    Nota: Si su empresa está utilizando una versión personalizada de Machine Analyst u otro software, no instale esta actualización de firmware. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de SKF antes de continuar.

  2. SKF Microlog GX firmware versión 2.03 no es compatible con Machine Analyst versión 3.1 o anterior. Si está utilizando MA versión 3.1 o un software anterior, no instale este firmware en su SKF Microlog. (Para actualizar su software, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de SKF a través de CSG-USA@skf.com.)

Se le pedirá una contraseña para abrir estos archivos. Si no ha recibido ninguna contraseña, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de SKF a través de CSG-USA@skf.com. Lea primero las instrucciones de instalación, que puede descargar desde la sección Descargar archivos de la columna derecha de esta página ("Procedimiento de instalación de SKF Microlog GX FW").

Nota para los clientes que utilizan Microsoft Vista:
  • Los módulos de SKF Microlog GX-S (Bump, Recorder) se instalan correctamente con los sistemas operativos Microsoft Windows Vista solo si Microsoft Mobile Device Center versión 6.1 se encuentra instalado en el PC con Windows Vista antes de instalar los módulos. Para más información, consulte el documento "Información sobre SKF Microlog GX y Vista" en la sección Descargar archivos de la columna derecha de esta página.
SKF logo