Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

SKF Microlog Inspector firmware versión 1.4.2.1

SKF Microlog Inspector versión 1.4.2.1 es compatible con los siguientes modelos de SKF MARLIN y SKF Microlog Inspector: CMDM 5360, 5460, 5660, 6400, 6500, 6600, 6710, 6720 y SKF @ptitude software 2010 versión 6.0 o posterior. El modelo antiguo CMDM 6200 SKF MARLIN ya no es compatible con esta versión de SKF Microlog Inspector. No necesita obtener nuevas claves de licencia para SKF Microlog Inspector v1.4.2.1. Las claves de licencia que está utilizando actualmente con SKF Microlog Inspector v1.0 seguirán funcionando. Para más información, lea el documento "Requisitos del sistema SKF Microlog Inspector" en la sección Descargar archivos de la columna derecha de esta página.

En la versión 1.4.2.1 se incluye una actualización del firmware WMCD a v6.32. Esta actualización no se instala automáticamente en el WMCD. Consulte las instrucciones para actualizar su firmware WMCD en su manual de usuario.
  1. Descargue el archivo de firmware de la sección Descargar archivos de la columna derecha de esta página ("SKF Microlog Inspector firmware 1.4.2.1").
  2. Para instalar el archivo se necesita una contraseña. Haga clic aquí para completar y enviar el formulario de solicitud de contraseña. El Servicio de Atención al Cliente de SKF le enviará la contraseña por correo electrónico. Si no recibe ninguna contraseña, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente a través de CSG-USA@skf.com.

Nota: Se utilizará su programa de correo electrónico predeterminado para enviar el formulario de solicitud de contraseña. Si su programa de correo electrónico no se inicia correctamente al enviar el formulario desde el enlace anterior, envíe a CSG-USA@skf.com la información siguiente para recibir la contraseña.
  • Nombre
  • Dirección de e-mail
  • Empresa
  • Dirección
  • Número de teléfono
  • Número de serie de SKF @ptitude Inspector/Analyst
  • Número de serie de SKF MARLIN o SKF Microlog Inspector

Si no puede utilizar este servicio por Internet para descargar la versión de firmware 1.4.2.1 de SKF Microlog Inspector, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de SKF en el teléfono 1-800-523-7524.
SKF logo