Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SKF Multilog IMx firmware versión 0.972

El firmware 0.972 de SKF Multilog IMx añade las siguientes nuevas funciones al sistema SKF Multilog IMx:
  • Permite realizar mediciones de filtro 4 (de 5 a 40 kHz) de la envolvente de aceleración (gE) SKF en todos los tipos de SKF Multilog IMx

Para activar las nuevas características, el firmware 0.972 de SKF Multilog IMx tiene los siguientes requisitos:
  • SKF @ptitude Analyst 2010 Edition MR4 (versión 6.4.1.1) o superior
  • SKF @ptitude Observer versión 8.5.4 o superior

Descargar instrucciones

  1. Descargue el archivo de firmware de la sección Descargar archivos de la columna derecha de esta página ("SKF Multilog IMx firmware 0.972") en el escritorio o en la carpeta Temp de su PC.
  2. Descomprima o extraiga el archivo IMx-0.972.pkg del archivo descargado.
  3. Haga clic aquí para rellenar y enviar el formulario con la información del cliente para que podamos actualizar los registros de su equipo.

Nota: Se utilizará su programa de correo electrónico predeterminado para enviar el formulario de información del cliente. Si su programa de correo electrónico no se inicia correctamente al enviar el formulario desde el enlace anterior, envíe a CSG-USA@skf.com la información siguiente para que podamos actualizar los registros de su equipo.
  • Nombre
  • Dirección de e-mail
  • Empresa
  • Dirección
  • Número de teléfono
  • Número de serie de SKF Multilog IMx 

Si no puede utilizar este servicio por Internet para descargar la versión de firmware 0.972 de SKF Multilog IMx, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de SKF en el teléfono 1-800-523-7524.


Instrucciones para la instalación de SKF @ptitude Analyst:
  • Inicie SKF @ptitude Analyst e importe el archivo IMx-0.972.pkg haciendo clic en los elementos del menú File > Import > Firmware.
  • En el cuadro de diálogo Firmware Manager, haga clic en Browse, localice el archivo IMx-0.972.pkg y haga clic en Open. Sustituya el archivo de firmware existente haciendo clic en Yes cuando se le pregunte.
  • Efectúe un reinicio de SKF Multilog IMx Service y una descarga de configuración de POINT.

Instrucciones para instalación de SKF @ptitude Observer:

  • Inicie SKF @ptitude Observer e importe el archivo IMx-0.972.pkg haciendo clic en los elementos del menú Help > News en Observer.
SKF logo