Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Sistema SKF Microlog Inspector

Encuentro del Grupo de Usuarios y Cursos de Formación de SKF Microlog Inspector 2013

Del 24 al 26 de septiembre | San Diego, California

Aprenda a obtener las máximas ventajas de su SKF Microlog Inspector y pregunte todas sus inquietudes a los desarrolladores del producto. Los desarrolladores de SKF Microlog Inspector llevarán a cabo sesiones de formación y estarán disponibles para responder sus preguntas sobre SKF Microlog Inspector.
  • Dos días de formación práctica que incluyen instrucción y pruebas de laboratorio
  • Clases básicas y avanzadas
  • La clase sobre puesta en marcha para usuarios novatos incluye los fundamentos básicos del uso de los sistemas computarizados
  • Redes y conectividad, conexión a un servidor de nube
  • Buenas prácticas de recolección de datos y configuración de un programa de inspección
  • Correo electrónico y notificaciones de texto, puntos derivados y condicionales, claves de filtrado, notificaciones de trabajo, informes personalizados
  • Escuche lo que otros clientes dicen sobre cómo utilizan SKF Microlog Inspector
  • Conozca a los desarrolladores y obtenga las respuestas a sus preguntas

Registro: El registro es de $499 por persona, e incluye todas las comidas, los cursos de formación y los materiales. Tarifa por grupos: Para cada dos registros pagados por una empresa, se ofrece de forma gratuita un registro adicional. Haga clic aquí para descargar el formulario de registro. El tamaño de la clase es limitado. ¡No tarde en registrarse!

Alojamiento en hotel: Póngase en contacto con el hotel US Grant para reservar su habitación (Registros de SKF en US Grant). La capacidad es limitada, por lo que debe realizar su reservación cuanto antes para asegurarse una habitación. 

Para obtener más información sobre el Encuentro del Grupo de Usuarios 2013, haga clic aquí.

SKF Microlog Inspector

SKF Microlog Inspector
SKF Microlog Inspector
La aplicación SKF Microlog Inspector es el sistema más reciente y avanzado creado por SKF para el registro de datos de inspección. Anteriormente los operarios utilizaban el sistema SKF MARLIN como sustituto de las notas orales o en papel sobre las inspecciones para documentar sus observaciones con información precisa, uniforme y práctica. SKF Microlog Inspector va un paso más allá en el proceso de inspección.

Al convertirse en una aplicación realmente independiente, SKF Microlog Inspector emplea un método de comunicación distinto y mucho más sencillo. La recogida de datos presenta un nuevo diseño y las pantallas de información son más intuitivas y fáciles de usar.

SKF Microlog Inspector le ofrece la libertad de instalar la aplicación en diversos ordenadores portátiles con Windows Mobile. Al no depender ya exclusivamente de la transferencia USB, SKF Microlog Inspector es capaz de transferir datos a través de LAN, WiFi e incluso redes de datos móviles (3G/GPRS).

Vaya más allá del entorno de fabricación

El sistema SKF Microlog Inspector no se limita al entorno de fabricación y puede encargarse de inspecciones programadas, ambientales, de la Asociación de la Salud y Seguridad Ocupacionales (OSHA) u otros requisitos normativos o internos de la empresa.

Comunicación para toda la empresa

El software SKF @ptitude Inspector permite realizar análisis en mayor profundidad, además facilitar las comunicaciones entre operaciones, mantenimiento, ingeniería y dirección de la planta.

Cuando se utilizan con el detector del estado de la máquina inalámbrico WMCD, los datos de vibración recogidos permiten la detección temprana de los problemas en las gamas de frecuencia baja, media y alta. La recolección rutinaria de datos de vibración durante las rondas de inspección permite disponer con regularidad de los datos críticos de las máquinas, eliminando los desplazamientos innecesarios para la inspección y dejando libre al personal de mantenimiento para que se dedique a las reparaciones programadas.

Aplicación autónoma o sistemas integrados

SKF Microlog Inspector está disponible como aplicación autónoma o como sistema integrado con la aplicación instalada en un resistente ordenador portátil de altas prestaciones. SKF Microlog Inspector combina facilidad de uso y tecnologías avanzadas que automatizan los procesos de inspección en prácticamente cualquier tipo de instalación.

Sistemas SKF Microlog Inspector I-Pro y S-Pro

Estos ordenadores portátiles resistentes de altas prestaciones vienen como un sistema integrado con la aplicación SKF Microlog Inspector instalada. Los dispositivos I-Pro (fig. 1) y S-Pro (fig. 2) ofrecen una tecnología avanzada y un diseño ergonómico que mejoran la efectividad, facilitando el proceso de las inspecciones rutinarias.

Para más información sobre la aplicación SKF Microlog Inspector o los sistemas integrados, consulte la hoja de datos de SKF Microlog Inspector.

La realidad aumentada da vida al nuevo anuncio de SKF Microlog Inspector

Haga clic en el enlace "Folleto de SKF Microlog Inspector" de la columna de la derecha para ver cómo SKF Microlog Inspector cobra vida a través de la realidad aumentada. Sólo tiene que descargar la versión para Apple o Android de la aplicación "Aurasma", leer el código QR del anuncio con su dispositivo inteligente y luego ver el anuncio completo para descubrir cómo cobra vida el SKF Microlog Inspector.

Proceso de Confiabilidad Dirigida por el operador (ODR)

En un programa ODR, el operador, gracias a unas tecnologías automatizadas, puede registrar observaciones sobre el funcionamiento de la máquina, inspecciones de parámetros de procesos y condiciones críticas de la máquina.

Cuando las condiciones observadas se alejan de los parámetros establecidos, SKF Microlog Inspector propone una medida correctiva, evitando a menudo un problema más grave.

Productos de gestión de la energía y la sustentabilidad

El equipo de Gestión de la Energía y la Sustentabilidad (ESM, Energy and Sustainability Management) es un "Centro de Excelencia" de SKF que proporciona servicios y soluciones a las instalaciones y clientes de SKF para conseguir y mantener un ahorro energético completo. El equipo ofrece una serie de productos, servicios y soluciones.

Más información sobre productos de gestión de la energía y la sostenibilidad.

SKF Microlog Inspector e-news

Manténgase al día sobre las últimas noticias de SKF Microlog Inspector recibiendo nuestra publicación trimestral SKF Microlog Inspector E-news.
SKF logo