Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Accesorios para analizadores dinámicos de motores

Los siguientes accesorios funcionan con analizador dinámico de motores EXP4000:

  • Puerto Externo EP1000 para EXP4000 (fig. 1): Conéctelo de forma rápida y segura a centros de control de motores a través de este puerto. Descuentos por cantidad.
  • 84-EXP3CT1000 (fig. 2): TC (Transformador de Corriente) de 1.000 amperios
  • 84-EXP3CT150 (fig. 3): TC de 150 amperios
  • 84-EXP3CT10 (fig. 4): TC de 10 amperios
  • TC con Cable (fig. 5): TC con cable de 3.000 A (10 mv/1 mv/A)
  • DCCT-7K: TC de 7.000 amperios CC (sin imagen disponible)
  • EP-C01 (fig. 6): Cable umbilical EP-2
  • MP-VE-12/MP-VE-30 (fig. 7): Alargadores de tensión de 12 pies (3,6 m) o 30 pies (9,1 m)
  • MP-CTE-12: 12 ft. Alargador para TC (no hay imagen disponible)
  • MP-CT (fig. 8): Paquete de pinzas (3 juegos de pinzas diferentes)
SKF logo