Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Accesorios para analizadores dinámicos de motores

Los siguientes accesorios funcionan con analizador dinámico de motores EXP4000:

  • Puerto Externo EP1000 para EXP4000 (fig. 1): Conéctelo de forma rápida y segura a centros de control de motores a través de este puerto. Descuentos por cantidad.
  • 84-EXP3CT1000 (fig. 2): TC (Transformador de Corriente) de 1.000 amperios
  • 84-EXP3CT150 (fig. 3): TC de 150 amperios
  • 84-EXP3CT10 (fig. 4): TC de 10 amperios
  • TC con Cable (fig. 5): TC con cable de 3.000 A (10 mv/1 mv/A)
  • DCCT-7K: TC de 7.000 amperios CC (sin imagen disponible)
  • EP-C01 (fig. 6): Cable umbilical EP-2
  • MP-VE-12/MP-VE-30 (fig. 7): Alargadores de tensión de 12 pies (3,6 m) o 30 pies (9,1 m)
  • MP-CTE-12: 12 ft. Alargador para TC (no hay imagen disponible)
  • MP-CT (fig. 8): Paquete de pinzas (3 juegos de pinzas diferentes)
SKF logo