Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Analizador Estático de Motores SKF Baker DX

Analizador Estático de Motores SKF Baker DX
El Analizador Estático de Motores SKF - Baker DX ofrece más funciones de prueba estática de motores que cualquier generación anterior de instrumentos de prueba de sobretensión SKF y es muy configurable para satisfacer las necesidades específicas de los profesionales del mantenimiento de motores. Estos instrumentos permiten realizar las siguientes pruebas:
  • Impedancia
  • Capacidad
  • Ángulo de fase
  • Resistencia
  • Resistencia del aislamiento (IR)
  • Alta tensión CC/tensión de escalón
  • Absorción dieléctrica (DA)
  • Índice de polarización (PI)
  • Comprobación de sobretensión con análisis EAR mejorado
Estos instrumentos, lanzados en 2011, se encuentran ya en producción y disponibles a través de los representantes y Distribuidores SKF en todo el mundo.

Una solución completa para realizar pruebas

El Baker DX combina la comprobación de baja tensión con las pruebas convencionales de alta tensión de serie D, ofreciendo una solución completa de comprobación para el mantenimiento predictivo o la gestión de calidad del taller. Las pruebas de baja tensión pueden suministrar 600 mA y frecuencias de 50 Hz a 4.000 Hz.

Encargue el Baker DX con arreglo a sus propias necesidades

El analizador se puede encargar en configuraciones que ofrecen solamente las funciones de prueba de motores, generadores o bobinas que se necesitan. La unidad se puede encargar, por ejemplo, con funciones de prueba de alta tensión o baja tensión, sólo con funciones de prueba de bobinas o con una combinación de funciones adecuada a las necesidades del usuario. Usted sólo tiene que encargar el instrumento con la configuración que mejor se adapte a sus necesidades.

Características de Baker DX

  • Funciones de prueba de alta tensión de 4 a 12 kV
  • Análisis completo del circuito y el aislamiento del motor/generador
  • Análisis detallado de las bobinas y notificación de resultados
  • Análisis detallado del inducido entre barras CC y notificación de resultados
  • Interfaz gráfica del usuario con una amplia pantalla táctil fácil de usar
  • Interfaz USB para impresora
  • Diseño modular para mayor versatilidad en la comprobación
  • Alimentación con entrada universal de 100-240 V, 50/60 Hz
  • 2 GB de capacidad de almacenamiento de datos de pruebas de estado sólido
SKF logo