Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Analizadores estáticos de motores

Equipo de prueba de alta tensión

El equipo de prueba de motores de alta tensión de SKF está diseñado para detectar fallas eléctricas y deficiencias en el aislamiento del motor. Estas herramientas de mantenimiento predictivo permiten a los profesionales del mantenimiento evaluar cualquier necesidad para mantener o sustituir motores y generadores específicos utilizados en su empresa.

Analizador Avanzado de Devanados - AWAIV

La serie de instrumentos AWAIV ofrece una gran flexibilidad de comprobación de fallas eléctricas en un único instrumento portátil.

Analizador Estático de Motores SKF - Baker DX

El nuevo Analizador Estático de Motores SKF - Baker DX ofrece más capacidad para satisfacer las necesidades más estrictas de comprobación de motores. Estos instrumentos incorporan la comprobación de alta y baja tensión en una única máquina.
SKF logo