Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Baterías

Baterías de sobretensión/alta tensión - PP30/PP40/PP85

Baterías
Las baterías PP30, PP40 y PP85 son generadores de impulsos de gran potencia utilizados para probar devanados muy grandes de alta tensión. La salida es controlada por un transformador variable que va desde 2.000 voltios hasta un máximo de 40.000 voltios (PP30 y PP85, 30.000 V; PP40, 40.000 V).

Estas unidades realizan pruebas de sobretensión y de CC/alta tensión cuando se utilizan con el D12R o AWAIV-12 (PP30) como control y pantalla. Incorporan un monitor de alimentación para el funcionamiento seguro desde una fuente de alimentación correctamente conectada a tierra. Se incluyen además cables de contacto de prueba de 60 kV nominales.

Un elemento fundamental del circuito de prueba de sobretensión es un tubo de tiratrón de hidrógeno de rejilla conectado a tierra. El tubo conduce una corriente muy alta (miles de amperios). Estas corrientes instantáneas tan elevadas son necesarias para comprobar en su totalidad devanados de impedancia muy baja de motores grandes o bobinas de devanado conformado. Esta corriente se produce sólo durante unos microsegundos por la descarga de un condensador de 0,1 microfaradios.

El tiempo de aumento de la tensión es de 100-200 nanosegundos, por lo que las baterías cumplen las normas IEEE 522-2004 e IEC 34-15 para la comprobación de devanados y bobinas de motor.

La prueba de alta tensión CC se puede realizar también con las baterías junto con el D12R o AWAIV-12 (PP30). La tensión de prueba es ajustada por el control de salida entre 2.000 y 40.000 voltios. La corriente aparece indicada y un circuito de desconexión vigila la prueba. Si la corriente supera el nivel de desconexión, la prueba se detiene automáticamente. En su ajuste más sensible, el circuito protector se activará a tan sólo 10 µA.

Además, el D12R o el AWAIV-12 vigilan también la corriente. Esto permite asegurar un nivel de seguridad redundante para la prueba de alta tensión CC.

Las baterías van alojadas en un bastidor móvil sobre ruedas neumáticas. Proporcionan conexiones de alimentación y accesorios desde el D12R o AWAIV-12, así como un acumulador de plomo en una práctica unidad portátil. Estas funciones convierten estas baterías en potentes equipos de prueba.

PP24

La batería PP24 es un generador de impulsos de alto rendimiento capaz de comprobar devanados de alta tensión. La salida es controlada por un transformador variable desde 2.000 V hasta un máximo de 24.000 V.

La PP24 realiza pruebas de sobretensión y de CC/alta tensión cuando se utiliza con el AWAIV-12, AWAIV-6, D3R, D6R y D12R como control y pantalla. Incorpora un monitor de alimentación para el funcionamiento seguro desde una fuente de alimentación correctamente conectada a tierra. Se incluyen además cables de contacto de prueba de 45 kV nominales.

El generador de sobretensión está diseñado para suministrar una tensión de prueba con arreglo a la norma IEEE 522-2004. El elemento principal del diseño del circuito de prueba de sobretensión cumple los requisitos de tensión de prueba conforme a la norma IEEE 522-2004. El equipo de comprobación suministra impulsos de tensión de 0,1 a 0,2 ms a la bobina o devanado comprobados. El tiempo de aumento de la tensión es de 100 a 200 ns (de 0,1 a 0,2 ms), por lo que la PP24 cumple las normas IEEE 522-2004 e IEC 34-15 para la comprobación de devanados y bobinas de motor.

La prueba de alta tensión CC se puede realizar también mediante estas baterías. El control de salida establece una tensión de prueba de 2.000 V a 24.000 V. La corriente aparece indicada y un circuito de desconexión de sobrecorriente vigila la prueba. Si la corriente supera el nivel de desconexión, la prueba se detiene automáticamente. En su ajuste más sensible, el circuito protector actuará a tan sólo 10 mA. Además, la unidad anfitriona vigila la corriente. Esto permite asegurar un nivel de seguridad redundante para la prueba de alta tensión CC.

La PP24 ofrece conexiones de alimentación y accesorios desde la unidad anfitriona. Estas funciones convierten la PP24 en un generador de impulsos potente y avanzado.
SKF logo