Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

SKF Microlog Analyzer - CMXA 51-IS (seguridad intrínseca ATEX)

SKF Microlog CMXA 51-IS
El SKF Microlog Analyzer CMXA 51-IS intrínsecamente seguro es un instrumento resistente y portátil que permite recoger datos dinámicos, de vibración y procesos en entornos con peligro de explosión.

Con la certificación ATEX de Zona 0, el SKF Microlog CMXA 51-IS es ideal para programas de mantenimiento proactivo en instalaciones petroquímicas, de petróleo y gas, tratamiento de aguas o plantas farmacéuticas, o en cualquier tipo de planta cuya atmósfera potencialmente explosiva exija el uso de instrumentos electrónicos certificados según los requisitos más estrictos.

Accesorios para SKF Microlog

Existen muchos accesorios de SKF Microlog disponibles para mejorar aún más su programa de monitoreo de condición. Consulte el Catálogo de Accesorios para SKF Microlog para conocer los distintos accesorios que pueden complementar su SKF Microlog.
SKF logo