Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Selección de sensores - Industria de generación de energía

Estas son las principales características requeridas de un sensor de vibración de calidad para la industria de generación de energía (combustible fósil, nuclear, hidroeléctrica), junto a los motivos correspondientes:
  • Velocidad y/o aceleración: Para la vibración absoluta del eje
  • Alta temperatura ≥ 120 °C (≥ 250 °F): Para las fugas de vapor
  • ±5% de precisión de sensibilidad: Se puede utilizar para la desconexión de la máquina API 670
  • Alto blindaje contra interferencias electromagnéticas/de radiofrecuencia: Entorno de alta tensión 

Buena - Monitoreo de uso general:

Muy buena
- Temperaturas elevadas:

La mejor - Mayor precisión:
SKF logo