Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Selección de sensores - Industria del petróleo y gas, refinado y petroquímica

Estas son las principales características requeridas en un sensor de vibración de calidad para la industria del petróleo y gas, refinado y petroquímica, junto a los motivos correspondientes:
  • Certificaciones ATEX/NEC: Zona con peligro de explosión
  • Respuesta de frecuencia mínima de 10 Hz a 10 kHz: Para turbinas, palas y engranajes
  • ±5% de precisión de sensibilidad: Se puede utilizar para la desconexión de la máquina API 670
  • Alto blindaje contra interferencias electromagnéticas/de radiofrecuencia: Se puede utilizar para la desconexión de la máquina API 670

Buena - Monitoreo en zonas de Clase I, División 2:
  • CMSS 786A-D2 (
SKF logo