Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Selección de sensores - Industria de generación de energía (turbinas eólicas)

Estas son las principales características requeridas de un sensor de vibración de calidad para la industria de generación de energía (turbinas eólicas), junto a los motivos correspondientes:
  • Respuesta a frecuencias muy bajas (-6 dB a 1,0 Hz): Requisito de Germanischer Lloyd
  • Tamaño reducido y compacto: Lugares con espacio limitado
  • Componentes empaquetados: Sencillez para los fabricantes originales de turbinas eólicas
  • Cable integral: Alto coste del desplazamiento al terreno por un conector suelto

La mejor - Sensibilidad para análisis:
SKF logo