Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Selección de sensores - Industria papelera

Estas son las principales características requeridas de un sensor de vibración de calidad para la industria papelera, junto a los motivos correspondientes:
  • Respuesta a frecuencias bajas ≤ 1,0 Hz: Para una velocidad de rotación baja de los rodillos
  • Temperatura elevada de 120 a 150 °C (de 250 a 300 °F): Para el calor y la humedad de la sección de secado
  • Conjunto de cable/conector IP 68: Para un entorno húmedo y un cambio frecuente de los rodillos
  • Relación señal-ruido adecuada: Para la detección de defectos en los rodamientos 

Buena - Monitoreo de uso general:

Muy buena
- Resistencia de la instalación:

La mejor - Temperaturas elevadas:
SKF logo