Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Analysis and Reporting Manager

Importe datos automáticamente a su PC

Analysis and Reporting Manager (ARM) es una aplicación de software auxiliar para PC destinada a los módulos de SKF Microlog que permite transferir, presentar y analizar automáticamente los datos generados por los módulos de la aplicación para los instrumentos de SKF Microlog de las series AX y GX.

Con este sofware de SKF, los datos se guardan en formato .csv y se pueden transferir fácilmente a Microsoft Excel o a otro software de terceros. Sus funciones de posprocesamiento permiten al usuario aprovechar al máximo los módulos de SKF Microlog Analyzer. Se ofrece asistencia para los siguientes módulos:
  • Equilibrado
  • Prueba de choque
  • Registro de datos
  • Función de respuesta en frecuencia (FRF)
  • Aceleración y desaceleración (RuCd, por su sigla en inglés)
  • Prueba de husillo
  • Analizador
  • Control de conformidad

Principales características

  • Procesamiento de señales digitales (DSP, por su sigla en inglés)
  • Administración de la descarga de archivos
  • Importación de resultados del módulo de Control de conformidad
  • Los resultados de Control de conformidad se pueden combinar para generar gráficos de tendencias
  • Importación de archivos de datos del módulo de Aceleración y desaceleración (RuCd)
  • Exportación de datos a archivos UFF (tipo 58), permitiendo la importación a paquetes de análisis estructural fácilmente
  • Exportación de lotes de datos a Microsoft Excel, permitiendo la consolidación de múltiples mediciones en un único libro de trabajo con múltiples pestañas o en distintos libros de trabajo
  • Creación de documentos de Microsoft Word a partir de datos
  • Informes de equilibrado personalizados creados en Microsoft Word

Gráficos del Analysis and Reporting Manager

Los ejemplos de gráficos del Analysis and Reporting Manager incluyen los siguientes:
  • Gráfico en cascada con cursor de máximo de banda (fig. 1)
  • Gráfico de órbita (fig. 2)
  • Función de transferencia - gráfico de Función de respuesta en frecuencia (FRF) (fig. 3)
  • Gráfico de dimensión temporal (fig. 4)
SKF logo