Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Software para la comprobación de motores eléctricos

Para descargar software, haga clic en el enlace directo del software que desea descargar.

Baker AWA-IV
Todas las unidades Baker AWAIV funcionan con un software de análisis completo que proporciona resultados confiables, repetibles y de tendencias dentro de una amplia gama de funciones de comprobación. Este software incluye una función de base de datos completa para la ejecución de un programa de mantenimiento predictivo.
Baker AWA-IV Xpe 4,6.1 (software para XP Embedded)
Baker AWA-IV 4,6.1 Desktop Software, en inglés
Baker AWA-IV 4,6.1 Desktop Software, en alemán

Baker MTA
Este software lleva toda la potencia de la serie de software AWA a los analizadores de motor SKF digitales. Este software crea bases de datos de trabajo e informes completos, además de gráficos de tendencias para el control del motor.
Configuración de MTA 3,1.7

Baker DC MTA
Este software crea bases de datos de trabajo e informes completos, además de gráficos de tendencias para el control del motor en motores CC. Este software está especialmente diseñado para su uso en la comprobación de máquinas CC, inducidos y bobinas de campo.
Baker DC MTA

Baker DX
Póngase en contacto con SKF CMC-Fort Collins mediante correo electrónico, service.cmcfc@skf.com, para obtener las actualizaciones de firmware de Baker DX. Para obtener Baker DX versión 1,1.4, solicite y lea las notas de la versión V. 1,1.4 y las instrucciones de instalación. Es posible que deba convertir un archivo si el firmware de la versión de Baker DX instalada en su unidad no ha sido actualizada a la versión más reciente, 1,1.0 (siga las instrucciones de instalación incluidas en el servicio para cada descarga).

Surveyor DX
El software Surveyor DX es un programa para PC Windows que amplía las capacidades de informes y archivo del analizador estático de motores Baker DX más allá del instrumento mismo. Los usuarios pueden exportar datos desde el analizador para guardar datos de pruebas, análisis e informes en una PC de escritorio o móvil.
Surveyor DX

EXP4000
Ahora está disponible para descarga la versión 3,0.20 del software EXP4000.
EXP4000 3.0.20

CM4000
El CM4000 es un módulo de monitoreo contínuo para los equipos de comprobación de la serie EXP4000. Permite al usuario obtener información en tiempo real sobre un motor en marcha.
CM4000 3.0.18

T4000
El T4000 es un módulo de par para los analizadores dinámicos de la serie EXP4000. Permite al usuario obtener pruebas concluyentes acerca de los problemas mediante el análisis del par.
Torque4000 3.0.18

V4000
El V4000 es un módulo de vibración para los analizadores de la serie EXP4000 que realiza análisis de la vibración (mediante el método “Haystack”).
V4000 3.0.18

VFD4000
El VFD4000 es un módulo de motor de frecuencia variable para los analizadores dinámicos de la serie EXP4000. Muestra la variación en el tiempo de la frecuencia, velocidad, par y nivel de tensión, permitiendo identificar la sobrecarga transitoria del motor por medio del VFD.
VFD4000 3.0.18

DC4000
El DC4000 es un módulo de análisis para el analizador de la serie EXP4000 destinado al análisis y documentación de máquinas CC.
DC4000 3.1.1

DT4000
El DT4000 es un módulo de escritorio para el EXP4000. Permite al usuario llevar toda la potencia del instrumento EXP4000 al escritorio, incluida la posibilidad de ver todos los resultados de las pruebas y generar informes de forma rápida y sencilla en su escritorio.

Software de calibraciónEP1000
El software de calibración EP se puede descargar y utilizar para calibrar productos EP. Para descargar el software, y para obtener información sobre cómo instalar el programa, haga clic en los siguientes enlaces:
EP Software Utility

Surveyor NetEP/iNetEP
SKF Motor Condition Surveyor compara automáticamente los datos recogidos del Sistema de Análisis de Motores en Línea SKF – NetEP con los parámetros establecidos por el usuario, indicando el estado de una máquina monitoreada. Para acceder a las descargas de Surveyor NetEP 1,3.0 or NetEP Device Client 1,3.0, envíe una solicitud a service.cmcfc@skf.com.


SKF logo