Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SKF @ptitude Analyst y SKF @ptitude Inspector

Una completa solución de software con potentes funciones analíticas y de diagnóstico

SKF @ptitude Analyst
SKF @ptitude Analyst permite almacenar, analizar y recuperar información compleja acerca de los activos de manera rápida, eficiente y confiable. Se adapta a sus necesidades específicas, ya sean rondas de inspección de los operarios, recolección en línea y periódica de datos de monitoreo de condición o análisis en profundidad de la vibración y asesoramiento experto.

Un software adaptado a las necesidades de los usuarios de SKF Microlog Inspector / SKF MARLIN

SKF @ptitude Inspector
SKF @ptitude Inspector es el software SKF @ptitude Analyst especialmente destinado a su uso para ODR. Junto con el sistema SKF Microlog Inspector / SKF MARLIN, permite al personal de operaciones hacer sus rondas recolectando datos sobre el estado de las máquinas, de inspección y de procesos de manera sencilla y eficiente en un equipo que cabe en la palma de la mano.

Aplicaciones auxiliares y componentes agregables a SKF @ptitude Analyst

SKF @ptitude Monitoring Suite es una solución de software modular que se acomoda a sus necesidades. Usted puede añadir o eliminar funciones a medida que su sistema se amplíe u optimizarlo conforme a sus necesidades de monitoreo de condición (fig. 1). La hoja de datos recolecta las aplicaciones auxiliares opcionales y los componentes de la aplicación principal disponibles para SKF @ptitude Analyst y SKF @ptitude Inspector.
SKF logo