Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Acoplamientos de disco distanciadores

Los acoplamientos KD21 (fig. 1) están diseñados para aplicaciones de trabajo medio y pesado que requieren separaciones moderadas del eje. El mínimo número de componentes ofrece una solución de acoplamiento de disco económica para aplicaciones de distanciadores. La existencia de tamaños más grandes dentro de la serie KD21 permite que se puedan utilizar en máquinas de mayor tamaño y potencia.
El estándar es AGMA Clase 9, de fábrica.
SKF logo