Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Acoplamientos de disco "desconectables" distanciadores

El acoplamiento KD2 (fig. 1) está diseñado para aplicaciones de trabajo medio que requieren separaciones moderadas del eje, y está específicamente diseñado para cumplir con las especificaciones de la norma API 610 para acoplamientos de bombas industriales. La sección central flexible montada en fábrica se instala o desconecta como una sola unidad.
El estándar es AGMA Clase 9, de fábrica.
SKF logo