Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Acoplamientos elásticos

Los acoplamientos elásticos de tipo elastomérico incorporan un componente de caucho precomprimido, que ofrece una resistencia extraordinaria y una larga vida útil. Estos acoplamientos sirven para todos los tipos de desalineación. Los cubos están fabricados en aleación de aluminio de alta resistencia, que hace que el acoplamiento sea ligero y resistente a la corrosión. El componente de caucho amortigua los choques y ofrece una transmisión de potencia suave y silenciosa, protegiendo tanto las máquinas accionadoras como las accionadas.
El montaje es muy sencillo. Debido a que el componente de caucho es una inserción partida, se puede montar después de haber alineado los ejes.

Acoplamientos elásticos, completamente flexibles

Estos acoplamientos admiten una desalineación total de 1° y pueden soportar momentos de arranque máximos del doble del par continuo indicado. Invirtiendo uno o los dos cubos, es posible utilizar el acoplamiento del eje para diferentes separaciones del extremo del eje.
SKF logo