Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Aceite

El aceite mineral utilizado para la bomba hidráulica y los inyectores deberá tener una viscosidad de 300 mm2/s (300 cSt) a la temperatura del acoplamiento. Por lo general, la viscosidad se obtendrá de un modo suficientemente preciso si se selecciona el aceite de acuerdo con la tabla.
SKF logo