Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Herramienta de alineación Supergrip

Qué es

... obtener un ajuste radial perfecto entre los orificios para los pernos, y también sirve para ahorrar una gran cantidad de tiempo
Al igual que los acoplamientos con ajuste de interferencia de alta tecnología y que los pernos de acoplamiento Supergrip (probados literalmente en miles de aplicaciones), la herramienta de alineación Supergrip utiliza la potencia hidráulica para hacer el trabajo, en este caso, corregir la desalineación angular de las caras de la brida a lo largo de los ejes. Fácil, predecible, rápido, repetible. Formada por sólo unos pocos elementos esenciales, el juego de herramientas de alineación Supergrip es sencillamente sofisticado y sorprendentemente potente en su trabajo.

Qué hace

El sistema de alineación Supergrip elimina toda la incertidumbre de la tarea de obtener un ajuste radial perfecto entre los orificios para los pernos, y también sirve para ahorrar una gran cantidad de tiempo. Ofrece una solución elegante para una alineación perfecta. Sin necesidad de fuerza bruta. Los manguitos y los pernos de alineación se insertan (y se retiran) manualmente. Pero la potente expansión de los manguitos de alineación a través de la potencia hidráulica que actúa sobre el perno de expansión crea una fuerza arrolladora que impone una alineación radial ultraprecisa entre los agujeros para los pernos del acoplamiento.

Cómo lo consigue

Una vez realizados los pasos habituales para la alineación axial, la herramienta de alineación Supergrip consigue una perfecta alineación angular de las dos bridas. El proceso es sencillo, similar al ya conocido que se utiliza con los pernos de expansión Supergrip.

Así es como funciona:

  • Se unen las dos bridas hasta que se junten sus pilotos.
  • Se corrige la desalineación angular aproximada hasta que la desalineación de los agujeros de las dos bridas no sea mayor de 0,4 mm (0,02").
  • Se introducen dos pernos de alineación en dos agujeros diametralmente opuestos.
  • Se introducen los dos pernos de alineación sin manguitos en dos agujeros diametralmente opuestos separados 90º de los pernos de alineación.
  • A continuación se enroscan los tensores en las roscas de los pernos de fijación. Junto con las herramientas suministradas como parte del sistema, se utilizan para juntar los pilotos del acoplamiento hasta que las caras de la brida establecen contacto metálico entre sí.
  • A continuación se utilizan los tensores de los pernos de alineación (de nuevo utilizando las herramientas adjuntas) para expandirlos, creando una potente fuerza radial en los agujeros que alinea perfectamente las dos bridas.
  • Ahora los cuatro pernos están precargados, y las tuercas apretadas para retener esta precarga, fijando el acoplamiento en la posición alineada.
  • El acoplamiento está listo para la instalación de sus pernos Supergrip, tras lo cual se pueden retirar las herramientas de alineación. El acoplamiento se mantendrá perfectamente alineado hasta el siguiente montaje.

Los elementos del sistema de pernos de alineación Supergrip son los siguientes:

4 Pernos
4 Manguitos de expansión
8 Tuercas piloto
2 Anillos separadores
2 Anillos de montaje
2 Anillos de desmontaje
1 Mandril
SKF logo