Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Diseños

Existen dos diseños, SHT y SHR, que permiten utilizar el sistema de montaje que mejor se ajuste a la aplicación.

Cojinetes de fricción SHT de SKF

El cojinete de fricción SHT (fig. 1), que se suministra con un manguito exterior ranurado, bloquea la aplicación con presión y fricción. Sólo se necesita un agujero cilíndrico en el cubo.

Cojinetes de fricción SHR de SKF

El cojinete de fricción SHR (fig. 2), que se suministra con un manguito exterior no ranurado, se utiliza cuando se sueldan componentes sobre el cojinete de fricción SH, por ejemplo una palanca.
SKF logo