Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Ejes y cubos

Redondez

La redondez del eje debe estar dentro de la tolerancia IT7-IT8. Por ejemplo, la parte del eje que soporta el cojinete de fricción SH debe ser redonda y recta dentro de estas tolerancias especificadas. Estas mismas tolerancias también son válidas para el cubo.

Rugosidad de la superficie

La rugosidad de la superficie del eje debe ser como máximo 3,2 Ra.

Ejes huecos

El diámetro interior máximo permisible para una aplicación de eje hueco (fig. 1) se puede obtener del siguiente modo:

dhmax = d v((Rp0,2 - 2(Py D)/d)/(Rp0,2))

donde

dhmax=diámetro interior máximo permisible para el eje [mm]
d=diámetro del agujero del manguito interior [mm]
Rp0,2=límite de elasticidad del material del eje [N/mm2]
Py=presión superficial contra el cubo [N/mm2]
D=diámetro del manguito exterior [mm]
Los detalles de las tolerancias para los ejes y los cubos se ofrecen en la tabla.
SKF logo