Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Husillos de bolas rectificados

Alta calidad

SKF ofrece una amplia gama de husillos de bolas rectificados para aplicaciones que requieren gran precisión y rigidez. Como todas las superficies externas están mecanizadas con equipos especializados de alta precisión, los husillos de bolas rectificados pueden adaptarse muy fácilmente a cualquier aplicación.

¿Cómo hacer la mejor elección?

Seguro que, dentro de la amplia gama de husillos de bolas rectificados SKF, encuentra el producto que mejor se ajusta a los requisitos de su aplicación:
  • Series métricas o series en pulgadas
  • Diseño de tuerca DIN o tuerca con brida cilíndrica
  • Sistema de retorno interno o modelo con tapa
  • Brida centrada o brida situada cerca de uno de los extremos de la tuerca
  • Tuerca con juego axial, eliminación del juego o precarga interna
  • Tuerca única o tuerca doble
  • Extremos mecanizados estándar o extremos del husillo mecanizados según los planos del cliente
  • Tuercas personalizadas
  • Opción de rebordes integrados en el eje, mecanizados desde la barra de acero
Existe una gama completa de accesorios disponibles, en especial soportes de apoyo, que se pueden entregar ya instalados en el conjunto del husillo de bolas.
SKF logo