Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Husillos de bolas rectificados de precisión PGFM

Husillos de bolas rectificados de precisión PGFM

Características y beneficios

  • Diseño de tuerca doble, precargada, con pestaña en el extremo
  • Inserciones de recirculación de acero estándar
  • Precisión de paso estándar G5; precisión de paso opcional G3 o G1
  • Orificio de lubricación para boquilla engrasadora
  • Rascadores estándares
  • Rodamientos de apoyo opcionales
  • La designación para la versión con pestaña central es PGEM
  • Tuerca rectificada de precisión para el posicionamiento del husillo
  • Gran precisión combinada con una alta rigidez axial
  • Sistema de recirculación de bolas extremadamente resistente y suave

Datos técnicos

Diámetro nominal
de 0.5 pulgadas a 6 pulgadas
Paso
de 0.1 pulg. a 1 pulg.
Capacidad de carga dinámica básica
de 1 200 a 84 000 lbf
Capacidad de carga estática básica
de 2 270 a 281 000 lbf
Precarga estándar
del 8 % al 10 % del valor Ca del husillo de bolas

Aplicaciones típicas

  • Máquinas herramienta
  • Centros de mecanizado
  • Rectificadoras
  • Corte de mármol y piedra
  • Y muchas otras aplicaciones
SKF logo