Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Husillos de bolas laminados normalizados según DIN SND / BND / PND


Características y beneficios

  • Insertos de recirculación de material compuesto estándar
  • Insertos de recirculación en acero opcionales
  • Precisión de paso estándar G5; precisión de paso opcional G3 o G1
  • Orificio de lubricación para engrasador o para kit de lubricación automática SKF SYSTEM 24
  • Recubrimiento de superficie opcional en el eje y la tuerca
  • Rascadores opcionales
  • Soportes de apoyo opcionales
  • Tuerca rectificada de precisión para el posicionamiento del husillo
  • Los insertos de recirculación de acero opcionales pueden servir como dispositivo de seguridad para aplicaciones difíciles o verticales. Consulte con SKF
  • Por encargo, eliminación del juego mediante bolas sobredimensionadas (referencia BKD)
  • Tuerca de una sola pieza con precarga interna para un tamaño compacto y una rigidez óptima (versión PKD)

Datos técnicos

Diámetro nominal
de 16 a 63 mm
Paso
de 5 a 10 mm
Capacidad básica de carga dinámica
de 7 a 94,6 kN
Capacidad básica de carga estática
de 10 a 262 kN
Precarga estándar
del 7% al 8,5% del valor Ca del husillo de bolas, dependiendo de su tamaño (versión PN)

Aplicaciones típicas

  • Máquinas herramienta
  • Centros de mecanizado
  • Rectificadoras
  • Corte de mármol y piedra
  • Y muchas otras aplicaciones
SKF logo