Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Husillos de rodillos planetarios SR/BR/PR

Husillos de rodillos planetarios SR/BR/PR
Gracias a su elevada capacidad de carga, su fácil integración y control, y a que son respetuosos con el medioambiente, cada vez más industrias confían en los husillos de rodillos planetarios SKF a la hora de cubrir las necesidades de sus actuadores.
SKF ofrece la gama más amplia de husillos de rodillos planetarios para las aplicaciones más exigentes. Al contar con los equipos de mecanizado más avanzados, SKF puede ofrecer husillos de rodillos planetarios de diámetros muy pequeños a muy grandes, además de una gran variedad de pasos.

Características y beneficios

  • Longitud del eje de hasta 8 700 mm (comuníquese con SKF para obtener información sobre husillos más largos)
  • Precisión de paso estándar G5
  • Alta velocidad de rotación en función del diámetro nominal del husillo (por ejemplo, 3 300 r. p. m. para husillos con un diámetro nominal de 48 mm. La velocidad puede aumentar si se reduce el tamaño del eje. Comuníquese con SKF)
  • Acero inoxidable como material opcional
  • Rascadores opcionales
  • Rodamientos de apoyo opcionales
  • Muchos puntos de contacto de alta resistencia para una gran capacidad de carga y una larga vida útil
  • Concepto planetario sin recirculación que ofrece una alta confiabilidad, un bajo nivel de ruido y gran capacidad de velocidad
  • Rodillos sincronizados por aros dentados, que permiten un comportamiento excepcional en aplicaciones con cambios de sentido frecuentes 
  • Rodillos guiados para una distribución uniforme de la carga circunferencial
  • Sin variación de par durante los cambios de sentido
  • Juego axial o versión con precarga a pedido
  • Paso largo hasta 42 mm para una alta velocidad lineal
  • Paso muy pequeño (hasta 2,00 mm), capaz de combinar una precisión de posicionamiento elevada con una gran capacidad de carga, mucha rigidez y alta velocidad
  • Gran rigidez axial, aún mayor en las versiones con precarga
  • Desmontaje sencillo de la tuerca respecto al eje, en caso necesario
  • Posibilidad de uso en entornos contaminados con una pérdida de rendimiento mínima
  • Herramientas adaptables para diseños especiales, no estándares o rosca a la izquierda
  • Requisitos de par mínimos
  • Sin piezas en miniatura para mayor resistencia y confiabilidad
  • Posibilidad de realizar diseños personalizados
Datos técnicos
Diámetro nominal
de 8 a 210 mm
Paso
de 2 a 42 mm
Capacidad de carga dinámica básica
hasta 2 300 kN
Capacidad de carga estática básica
hasta 11 400 kN
Aceleración
hasta 12 000 rad/s2

Tuercas cilíndricas SRC con juego axial
Diámetro nominal
de 8 a 210 mm
Paso
de 2 a 42 mm
Capacidad de carga dinámica básica hasta 2 300 kN
Capacidad de carga estática básica
hasta 11 400 kN

Tuerca con pestaña SRF con juego axial
Pestaña centrada

Diámetro nominal
de 8 a 210 mm
Paso
de 2 a 42 mm
Capacidad de carga dinámica básica
hasta 2 300 kN
Capacidad de carga estática básica
hasta 11 400 kN

Tuerca cilíndrica BRC sin holgura
Eliminación de la holgura
mediante rodillos sobredimensionados
Diámetro
de 8 a 64 mm
Paso
de 2 a 42 mm
Capacidad de carga dinámica básica
hasta 395 kN
Capacidad de carga estática básica
hasta 785 kN

Tuerca con pestaña BRF sin holgura
Eliminación de la holgura
mediante rodillos sobredimensionados
Pestaña centrada

Diámetro
de 8 a 64 mm
Paso
de 2 a 42 mm
Capacidad de carga dinámica básica
hasta 395 kN
Capacidad de carga estática básica
hasta 785 kN

Tuerca cilíndrica PRU con precarga
Tuerca partida precargada para una rigidez óptima

Diámetro nominal
de 8 a 64 mm
Paso
de 2 a 42 mm
Capacidad de carga dinámica básica
hasta 218 kN
Capacidad de carga estática básica
hasta 393 kN

Tuerca con pestaña y precargada PRK
Tuerca partida precargada para una rigidez óptima

Pestaña centrada

Diámetro nominal
de 8 a 64 mm
Paso
de 2 a 42 mm
Capacidad de carga dinámica básica
hasta 218 kN
Capacidad de carga estática básica
hasta 393 kN

Aplicaciones típicas

  • Prensas para moldeo por soplado y moldeo por inyección de plástico
  • Prensas electromecánicas
  • Brochadoras
  • Máquinas herramienta grandes
  • Líneas de montaje de coches (soldadura por puntos, pegado, remachado, etc.)
  • Automatización industrial
  • Maquinaria agrícola y de construcción
  • Petróleo y gas
  • Industria aeroespacial
  • Industria del acero
  • Bancos de pruebas
  • Y muchas otras aplicaciones


Husillos de rodillos planetarios SR/BR/PR

SKF logo