Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Husillos de rodillos de recirculación SV/BV/PV

Husillos de rodillos de recirculación SV/BV/PV
Los husillos de rodillos de recirculación SKF pueden simplificar una transmisión completa y mejorar su rigidez. Con frecuencia, se utilizan en aplicaciones de tecnología avanzada en las que es esencial un rendimiento confiable y óptimo.
Los husillos de rodillos de recirculación SKF están disponibles en una amplia gama de diámetros y pasos. Su gran ventaja mecánica minimiza el par de entrada y aumenta la resolución y el rendimiento de la aplicación.

Características y beneficios

  • Longitud del eje de hasta 8 700 mm (comuníquese con SKF para obtener información sobre husillos más largos)
  • Precisión de paso estándar G5
  • Alta velocidad de rotación según el diámetro nominal del husillo (hasta 3 000 r. p. m. para los husillos con un diámetro nominal de hasta 10 mm)
  • Acero inoxidable como material opcional
  • Tratamiento opcional para la superficie del eje y de la tuerca
  • Rascadores opcionales
  • Soportes de apoyo opcionales
  • Paso muy pequeño hasta 1,0 mm, lo que proporciona una alta capacidad de carga y una gran rigidez axial
  • Resolución fina para una gran precisión de posicionamiento con alta repetibilidad
  • Gran rigidez axial, aún mayor en las versiones con precarga
  • Para la mayoría de los tamaños, desmontaje sencillo de la tuerca respecto al eje, en caso necesario
  • Requisitos de par mínimos
  • Sin piezas en miniatura para mayor resistencia y confiabilidad
  • Muchos puntos de contacto fuertes que proporcionan una capacidad de carga elevada y una larga vida útil
  • Posibilidad de realizar diseños personalizados

Datos técnicos

Diámetro nominal
de 8 a 125 mm
Paso
de 1 a 5 mm
Capacidad de carga dinámica básica
hasta 756 kN
Capacidad de carga estática básica
hasta 2 270 kN
Aceleración
hasta 5 000 rad/s2

Versiones


Tuerca cilíndrica SVC con juego axial
Diámetro nominal
de 8 a 125 mm
Paso
de 1 a 5 mm
Capacidad de carga dinámica básica
hasta 756 kN
Capacidad de carga estática básica
hasta 2 270 kN

Tuerca con pestaña SVF con juego axial
Pestaña centrada

Diámetro nominal
de 8 a 125 mm
Paso
de 1 a 5 mm
Capacidad de carga dinámica básica
hasta 756 kN
Capacidad de carga estática básica
hasta 2 270 kN

Tuerca cilíndrica BVC sin holgura
Eliminación de la holgura mediante rodillos de gran tamaño

Diámetro nominal
de 8 a 50 mm
Paso
de 1 a 2 mm
Capacidad de carga dinámica básica
hasta 190 kN
Capacidad de carga estática básica
hasta 544 kN

Tuerca con pestaña BVF sin holgura
Eliminación de la holgura mediante rodillos de gran tamaño

Pestaña centrada

Diámetro nominal
de 8 a 50 mm
Paso
de 1 a 2 mm
Capacidad de carga dinámica básica
hasta 190 kN
Capacidad de carga estática básica
hasta 544 kN

Tuerca cilíndrica precargada PVU
Tuerca partida precargada para una rigidez óptima

Diámetro nominal
de 8 a 125 mm
Paso
de 1 a 5 mm
Capacidad de carga dinámica básica
hasta 434 kN
Capacidad de carga estática básica
hasta 1 385 kN

Tuerca con pestaña y precargada PVK
Tuerca partida precargada para una rigidez óptima

Pestaña centrada

Diámetro nominal 
de 8 a 125 mm
Paso
de 1 a 5 mm
Capacidad de carga dinámica básica
hasta 434 kN
Capacidad de carga estática básica
hasta 1 385 kN

Aplicaciones típicas

  • Aplicaciones médicas
  • Equipo de laboratorio
  • Industria de semiconductores
  • Telescopios
  • Satélites
  • Amoladoras de precisión
  • Y muchas otras aplicaciones

Husillos de rodillos de recirculación SV/BV/PV

SKF Recirculating roller screws

SKF logo