Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Husillo de rodillos con tuerca rotativa SRR / BRR

Concepto

El principal objetivo de esta solución es reducir al máximo el fenómeno de inercia asociado a ejes giratorios largos. SKF ofrece una amplia gama de husillos de rodillos satélite con la tuerca apoyada sobre rodamientos fijados en el interior de un soporte de acero. El motor eléctrico acciona la tuerca mediante una correa de tensión, y el conjunto de la tuerca se mueve a lo largo del eje fijo del husillo.

Características y beneficios

  • Los rodamientos de contacto angular de la serie 72 se montan directamente sobre el diámetro exterior de la tuerca
  • Se precargan en disposición espalda con espalda a fin de soportar por completo el momento que genera la tensión de la correa
  • 2 anillos Nilos protegen los rodamientos contra la contaminación y permiten la lubricación de por vida
  • En la configuración estándar, los rascadores se montan en cada extremo de la tuerca a fin de dotar al conjunto de una mayor protección contra la contaminación
  • El conjunto del husillo se lubrica, a través de un engrasador montado en el diámetro exterior del soporte, con grasa estándar SKF LGEP2, o la que sea adecuada según las especificaciones del cliente
  • Versión SRR con juego axial
  • Versión BRR con eliminación del juego
  • Solución compacta lista para utilizar en máquinas herramienta
  • Ingeniería simplificada para fabricantes de máquinas

Datos técnicos

Diámetro nominal
de 25 a 60 mm
Paso
de 5 a 30 mm
Combinación de la capacidad básica de carga dinámica
y el paso
Póngase en contacto con SKF para obtener estos datos, ya que dependen del diámetro
Combinación de la capacidad básica de arga estática
y el paso
Póngase en contacto con SKF para obtener estos datos, ya que dependen del diámetro
Aceleración
hasta 12.000 rad/s2
Velocidad máxima n x d0
hasta 6000 N

Aplicaciones típicas

  • Procesos de producción en la industria de automoción (servo-prensas, doblado de tubos, formación, dispositivos de cierre, etc.)
  • Procesos en la industria de moldeo por inyección (salida de piezas) 
  • Y muchas otras aplicaciones
SKF logo