Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos lineales de bolas LBBR

El rodamiento lineal de bolas LBBR de SKF está patentado por SKF y consta de una jaula polimérica con segmentos de camino de rodadura fabricados en acero templado, para guiar y recircular los conjuntos de bolas dentro del sistema completo (fig. 1). El rodamiento corresponde a la serie 1 de dimensiones según la norma ISO 10285 (fig. 2).
Los rodamientos lineales de bolas SKF son compactos y fáciles de instalar. Estos rodamientos están disponibles en una versión estándar con o sin obturaciones, así como en una versión resistente a la corrosión, para diámetros del eje de 3 (fig. 3) a 50 mm (fig. 4).

Características y ventajas

  • Dimensiones compactas
  • Relación coste-rendimiento optimizada
  • Prelubricadas de fábrica
  • Amplia gama de accesorios
  • Totalmente intercambiable según las dimensiones ISO 1
  • Disponible en los principales concesionarios de todo el mundo

Datos técnicos

Gamatamaño de 3 a 50 mm
Velocidadhasta 5 m/s
Aceleraciónhasta 100 m/s2
Temperatura de funcionamientode -20 a +80 ℃
Longitud del eje en una sola piezahasta 6.000 mm
C
hasta 6.950 N
C0hasta 6.300 N

Aplicaciones típicas

  • Automoción
  • Automatización industrial
  • Alimentación y bebidas
  • Máquinas herramienta, p. ej. carpintería
  • Aplicaciones médicas, p. ej. óptica
  • Ferrocarriles

Rodamientos lineales de bolas LBBR

SKF logo