Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos lineales de bolas LBC

Rodamientos lineales de bolas LBC
Los rodamientos lineales de bolas LBC de SKF constan de jaulas, segmentos de camino de rodadura y portadores de camino de rodadura (para guiar y recircular las bolas), así como de obturaciones o placas de protección (fig. 1). Los largos caminos de rodadura y su osculación permiten cargas pesadas o muy pesadas (fig. 2). Los rodamientos lineales de bolas SKF de la serie 3 según la norma ISO 10285 están disponibles en diseños cerrados o abiertos que admiten el apoyo del eje para grandes cargas, en caso aplicable (fig. 3). Se pueden instalar en soportes cerrados o ajustables y están disponibles para diámetros del eje de 5 a 80 mm (fig. 4).

Características y ventajas

  • Capacidad de carga alta o muy alta
  • Facilidad de lubricación a través del puerto o puertos de lubricación
  • Diseño abierto y cerrado 
  • Versión autoalineable disponible
  • Versión en acero inoxidable disponible
  • Disponible en los principales concesionarios de todo el mundo 

Datos técnicos

Gamatamaño de 5 a 80 mm
Velocidadhasta 5 m/s
Aceleraciónhasta 100 m/s2
Precisión

Temperatura de funcionamientode -20 a +80 ℃
Longitud del eje en una sola piezahasta 6.000 mm
C
hasta 37.500 N
C0hasta 32.000 N

Aplicaciones típicas

  • Automoción
  • Automatización industrial
  • Alimentación y bebidas
  • Máquinas herramienta, p. ej. carpintería
  • Aplicaciones médicas, p. ej. óptica
  • Ferrocarriles

Rodamientos lineales de bolas LBC

SKF logo