Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos lineales de bolas

De forma complementaria a los rodamientos lineales de bolas SKF existe una gama completa de unidades de rodamientos lineales de bolas. Estas unidades suelen constar de un soporte ligero de aluminio optimizado para ofrecer una gran resistencia y rigidez con las dimensiones especificadas. Debido a su peso ligero, las fuerzas de inercia provocadas por la aceleración se mantienen al mínimo.

Unidades de rodamientos lineales, serie 1 ISO
Las unidades de rodamientos lineales con rodamientos de serie 1 ISO cerrados están disponibles para aplicaciones en las cuales el eje va apoyado solamente en cada extremo y con diámetros del eje de 12 a 50 mm. Estas económicas unidades de rodamientos son enormemente compactas y admiten cargas superiores a 25.000 N. La gama de estas unidades de rodamientos lineales incluye unidades simples LUHR/LUJR (fig. 1) así como unidades dobles LTDR (fig. 2.), unidades en tándem LTBR (fig. 3) y unidades cuádruples LQBR (fig. 4).

Unidades de rodamientos lineales, serie 3 ISO
Además del diseño de soporte básico con un solo rodamiento (LUC), existen también unidades en tándem (LTC) y cuádruples (LQC) disponibles como unidades con brida de hierro fundido (LVCR) (fig. 5). Los soportes de un solo rodamiento y las unidades con brida se encuentran disponibles para diámetros del eje de 8 a 80 mm, mientras que los soportes en tándem y cuádruples están disponibles para diámetros del eje de 12 a 50 mm. A excepción de las unidades con brida, todos los soportes se pueden encargar con diseño abierto (fig. 6) o cerrado (fig. 7).

Características y ventajas

  • Diseño compacto
  • Gran capacidad de carga
  • Amplia gama de productos
  • Materiales de aluminio de alta calidad y bajo peso
  • Hierro fundido de gran resistencia en las unidades con brida
  • Diseño abierto y cerrado, disponible como unidades simples, dobles, en tándem y cuádruples
  • Intercambiables dimensionalmente según la norma ISO 13012
  • Disponible en los principales concesionarios de todo el mundo

Datos técnicos

Gamatamaño de 8 a 80 mm
Desalineación angular permisible máxima15 minutos de arco
Versión resistente a la corrosiónsoportes disponibles de aluminio con rodamiento lineal de bolas de acero inoxidable
C serie 1 / serie 3
hasta 18.600 N / 37.500 N
C0 serie 1 / serie 3hasta 25.500 N / 32.000 N

Unidad de rodamientos lineales de bolas

SKF logo