Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Correderas de cola de milano SSM / SSK

Corredera de cola de milano SSM
SSM y SSK son mesas de accionamiento manual con un tornillo deslizante, un dispositivo de fijación externo y superficies deslizantes de cola de milano como guías. La parte superior y la base presentan una distribución cuadrada de los orificios de fijación.
Las SSM / SSK se utilizan en condiciones críticas del entorno en las cuales es necesario absorber cargas de choque pesadas o vibración. Existen dos versiones disponibles: con rueda de micrómetro (designación SSM) y con manivela (SSK).
La gama de correderas de cola de milano sigue nuestro diseño modular, por lo que las dimensiones son idénticas a las de las correderas de precisión.

Características y ventajas

  • Resistencia y gran capacidad de carga con superficies de carga completa
  • Adecuadas para grandes vibraciones y golpes, que imposibilitan el uso de elementos rodantes
  • Excelente amortiguación de la vibración
  • Gran resistencia a la contaminación
  • Placa superior más larga que la placa de la base para proteger las guías expuestas y el tornillo
  • Carrera limitada por placas de fijación
  • Accionamiento manual mediante tornillo sin fin (con juego)
  • Juego ajustable

Datos técnicos

Principio de guiado
superficie de contacto de carga completa con deslizamiento en seco
Anchura
de 50 mm a 300 mm
Altura
de 25 mm a 75 mm
Carrera
de 25 mm a 500 mm
Temperatura de funcionamiento
de -30°C a +80°C
Opcional
con rueda de micrómetro (SSM) o manivela (SSK)

Aplicaciones típicas

  • Impresión
  • Automatización industrial
  • Maquinaria en general
SKF logo