Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Mesas accionadas

La gama de mesas accionadas de SKF incluye versiones accionadas manualmente (p. ej. con manivela, accionamiento de micrómetro, etc.) y mesas accionadas con motor:

accionadas manualmente:
  • Mesas transversales compactas TS 
  • Correderas de cola de milano SSM / SSK
  • Correderas con guías de precisión RSM / RSK

accionadas con motor:

  • Mesas de rodamientos lineales de bolas LZAB / LZBB
  • Mesas con guías con patines y tornillo de bolas LTB
  • Mesas con guías con patines de accionamiento con motor lineal LTS
  • Mesas con guías con patines de accionamiento con motor lineal LTSE
  • Mesas con guías de precisión RSS
  • Mesas transversales compactas TLM 


Haga clic aquí para más información acerca de la gama de productos SKF

SKF logo