Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Correderas con guías de precisión RSM/RSK con tornillo deslizante

Correderas con guías de precisión RSM/RSK con tornillo deslizante
Las RSM y RSK son correderas de accionamiento manual que combinan guías de precisión con tornillos deslizantes para aplicaciones que requieren una alta precisión de guiado y rigidez de guiado. Las guías de precisión están equipadas de forma estándar con rodillos cruzados, pero están disponibles opcionalmente con agujas (designación NSM / NSK) o revestimientos de deslizamiento en seco (PSM / PSK).
Las correderas se accionan manualmente por medio de un tornillo deslizante. 
La RSM utiliza una rueda de micrómetro, mientras que la RSK utiliza una manivela fijada al extremo del tornillo.

Características y ventajas

  • Placa superior más larga que la placa de la base para proteger las guías expuestas y el tornillo
  • Carrera limitada por placas de fijación
  • Accionamiento manual mediante tornillo sin fin (con juego) 

Datos técnicos

Principio de guiado
guías de precisión
Anchura
de 50 mm a 300 mm
Carrera
de 25 mm a 400 mm
Precisión lateral / en altura
4 µm / 5 µm por cada 100 mm
Temperatura de funcionamiento
de -30°C a +80°C
Opcional
guías de precisión con agujas (NSM/NSK) o revestimientos de deslizamiento en seco (PSM/PSK)

Aplicaciones típicas

  • Dispositivos de medición
  • Impresión
  • Automatización industrial
SKF logo