Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Mesas con guías de precisión RSS

La gama RSS combina guías de precisión y tornillos de rodillos planetarios para aplicaciones que requieren una muy alta rigidez radial y axial junto con una muy alta precisión de guiado. Las guías de precisión utilizan de forma estándar rodillos cruzados y están disponibles opcionalmente con agujas (designación NSS) o revestimientos de deslizamiento en seco (PSS).
Estas mesas están equipadas de serie con fuelles.

Características y ventajas

  • correderas de alto rendimiento para una amplia variedad de aplicaciones debido a su gran precisión y capacidad de carga
  • baja sensibilidad a entornos difíciles gracias a sus fuelles
  • los tornillos de rodillos planetarios permiten una colocación de alto rendimiento y precisión
  • módulos disponibles para acoplamientos de motor y codificadores lineales

Datos técnicos

Principio de guiado
guías de precisión
Accionamiento
tornillos de rodillos planetarios
Anchura
de 100 mm a 300 mm
Altura
de 40 mm a 75 mm
Carrera
de 50 mm a 400 mm
Precisión lateral / en altura
hasta 3 µm / 4,5 µm por cada 500 mm
Velocidad
hasta 0,4 m/s
Temperatura de funcionamiento
de -30°C a +80°C
Opcional
versión totalmente obturada,
guías de precisión con agujas o revestimientos de deslizamiento en seco,
diferentes clases de precisión

Aplicaciones típicas

  • Máquina herramienta
  • Dispositivos de medición

Mesas con guías con patines RSS

SKF logo