Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Mesas con guías con patines LTB

Mesas con guías con patines LTB
Las correderas de la gama LTB constan de guías con patines con accionamientos de tornillo de bolas y cubiertas. Las mesas ofrecen un alto rendimiento en términos de precisión de guiado y rigidez. Están disponibles con una amplia gama de tornillos de bolas para combinar una gran dinámica con una gran precisión de colocación. Para una instalación sencilla, la parte superior y la base van equipadas con uniones predefinidas.
Las correderas con el sufijo -BL utilizan fuelles, mientras que las correderas con -SC incluyen cubiertas de acero.

Características y ventajas

  • Gran capacidad de carga y rigidez en toda la gama
  • La amplia variedad de opciones de accionamiento permite una solución optimizada para diversas aplicaciones
  • Diseño compacto adecuado para la envoltura de la mayoría de las aplicaciones
  • Distintas cubiertas para admitir la mayor parte de las condiciones ambientales

Datos técnicos

Principio de guiado
guías con patines
Accionamiento
tornillos de bolas
Anchura
de 110 mm a 400 mm
Altura
de 40 mm a 135 mm
Carrera
de 10 mm a 2.615 mm
Precisión lateral / en altura
hasta 12 µm por cada 1.000 mm 
Velocidad
hasta 1 m/s
Temperatura de funcionamiento
de -20°C a +80°C
Opcional
diferentes clases de precisión,
paquetes de accionamiento estándar,
con fuelles o cubierta de acero

Aplicaciones típicas

  • Maquinaria en general
  • Impresión y embalaje
  • Automatización industrial
  • Mecanizado láser
  • Dispositivos de medición
SKF logo