Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Mesas con guías con patines LTSE

Mesa con guías con patines LTSE
La gama LTSE combina guías con patines y accionamientos con motor lineal. Estas soluciones listas para usar han sido diseñadas en estrecha colaboración con Siemens para cumplir los requisitos de gran aceleración y velocidad. El motor lineal ofrece un sistema de accionamiento sin contacto y, por lo tanto, sin fricción. Se puede utilizar un codificador lineal integrado para la colocación precisa en µm. Para una instalación sencilla, la parte superior y la base van equipadas con uniones predefinidas.
Las correderas LTSE están disponibles con diferentes opciones, tales como fuelles, dispositivos de sujeción y amortiguadores.

Características y ventajas

  • Los componentes seleccionados permiten un posicionamiento muy preciso
  • Movimientos muy dinámicos para una gran variedad de aplicaciones
  • El reducido tiempo de ajuste aumenta la eficiencia y la producción
  • Las múltiples partes superiores de la corredera se pueden utilizar por separado en caso necesario
  • La alta eficiencia eléctrica reduce el consumo energético
  • Sistema integrado listo para usar, lo que ahorra tiempo de instalación
  • Diferentes codificadores lineales incrementales y absolutos adecuados para múltiples condiciones ambientales
  • Dispositivos de sujeción y / o amortiguadores para aplicaciones verticales

Datos técnicos

Principio de guiado
guías con patines
Accionamiento
motor lineal con núcleo de hierro
Codificador lineal
óptico, incremental
inductivo, incremental
inductivo, absoluto
Anchura
de 160 mm a 250 mm
Altura
de 88 mm a 95 mm
Carrera
60 mm a 3.560 mm
Velocidad
hasta 5 m/s
Temperatura de funcionamiento
de 0°C a +80°C
Opcional
múltiples correderas en un único sistema,
cadena energética,
juego de cables,
dispositivo de sujeción,
amortiguador

Aplicaciones típicas

  • Automatización industrial
  • Mecanizado láser
  • Dispositivos de medición
  • Manipulación de materiales
  • Maquinaria de producción de electrónica y semiconductores

Mesas con guías con patines LTSE

SKF logo