Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Mesas transversales compactas TO

Mesa transversal compacta TO
Las mesas transversales compactas constan de dos correderas perpendiculares unidas a tres bastidores cuadrados. Las correderas están equipadas con guías de precisión con un diseño de rodillos cruzados.
Las mesas transversales compactas son adecuadas para aplicaciones que exigen la máxima precisión de guiado y rigidez de guiado, tales como la colocación en microscopios.
La parte superior e inferior llevan orificios roscados o lisos para acoplar la unidad o componentes. La carrera máxima de los ejes X e Y tiene la misma longitud y está limitada internamente por medio de topes.

Las mesas transversales compactas TO no llevan un accionamiento integral y están provistas de un elemento de fijación lateral en cada eje.
La versión accionada se describe en el capítulo "Mesas transversales compactas TS".

Características y ventajas

  • Las guías de precisión permiten un diseño compacto
  • La gran rigidez y capacidad de carga de las guías de precisión hacen posible la colocación de alta precisión, p. ej. en muestras microscópicas
  • Fácil de utilizar con sus dispositivos de fijación y guías de baja fricción

Datos técnicos

Principio de guiado
guías de precisión
Anchura
85 mm y 160 mm
Altura
40 mm y 70 mm
Carrera
de 25 mm a 100 mm
Precisión lateral / en altura
4 µm / 5 µm por cada 100 mm
Opcional
accionamiento de micrómetro (véase el capítulo "Mesas transversales compactas TS")

Aplicaciones típicas

  • Dispositivos de medición
  • Automatización industrial
SKF logo