Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Mesas de rodamientos lineales de bolas LZAU / LZBU

Mesa de rodamientos lineales de bolas LZBU
Las LZAU y LZBU son correderas no accionadas compuestas por rodamientos lineales de bolas. Se utilizan en aplicaciones con requisitos medios o medios-altos de precisión de guiado o colocación, pero con una alta exigencia de obturación efectiva. La guía consta de cuatro rodamientos en un soporte cuádruple que actúa como parte superior y dos ejes que se instalarán en una placa de base. Para una obturación efectiva, las correderas están equipadas con cubiertas de fuelle. 
Las correderas LZAU están equipadas con ejes totalmente apoyados, mientras que en las correderas LZBU los ejes sólo van apoyados a ambos extremos.

Datos técnicos

Principio de guiado
rodamientos lineales de bolas sobre ejes de precisión
Anchura
de 100 mm a 230 mm
Altura
de 38 mm a 95 mm
Carrera
de 120 mm a 2.565 mm
Velocidad
hasta 5 m/s
Opcional
con o sin fuelles

Aplicaciones típicas

  • Maquinaria en general
  • Impresión y embalaje
  • Automatización industrial
  • Mecanizado láser
SKF logo