Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Guías con rodillos de levas LLE

Guías con rodillos de levas

Las guías con rodillos de levas LLE constan de un carril de aluminio con caminos de rodadura de acero templado. Los carros llevan rodillos obturados que ofrecen un diseño ligero, facilidad de instalación y resistencia a las condiciones ambientales difíciles.

Características y ventajas

  • Resistencia en entornos difíciles
  • Alta velocidad lineal
  • Peso ligero
  • Fáciles de montar
  • Funcionamiento silencioso y sin esfuerzo
  • Baja fricción
  • Prelubricadas de fábrica

Datos técnicos

Gamatamaño de 15 a 35 mm
Velocidad10 m/s
Precisión0,05 mm / 100 mm
Temperatura de funcionamientode -20 a +80 ℃
Longitud del carril en una sola pieza4 000 mm
C por cada carro8 000 N
C0 por cada carro6 350 N

Aplicaciones típicas

  • Automatización industrial, p. ej. dispositivos de manipulación, robótica, etc.
  • Embalaje industrial
  • Gimnasios
  • Máquinas textiles
  • Carpintería
SKF logo