Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Grasa para presión extrema y baja temperatura

Grasa para rodamientos para presión extrema y baja temperatura SKF LGWM 1
SKF LGWM 1 es una grasa a base de aceite mineral de baja consistencia, que contiene jabón de litio y aditivos para presión extrema (extreme pressure, EP). Es altamente recomendable para la lubricación de rodamientos sujetos tanto a cargas radiales como axiales.
  • Buena formación de película de aceite a bajas temperaturas hasta –30 °C (–20 °F)
  • Buena capacidad de bombeo incluso a bajas temperaturas
  • Buena protección contra la corrosión
  • Buena resistencia al agua

Aplicaciones típicas:

  • Ejes principales de turbinas eólicas
  • Transportadores helicoidales
  • Sistemas de lubricación centralizada
  • Aplicaciones con rodamientos axiales de rodillos a rótula
Tamaños de envases disponibles
Tamaño del envaseDesignación
Cartucho de 420 mlLGWM 1/0,4
Lata de 5 kgLGWM 1/5
Tambor de 50 kgLGWM 1/50
Tambor de 180 kgLGWM 1/180
Serie TLMR 101 recarga de 380 ml (batería incluida)LGWM 1/MR380B
Serie TLMR 201 recarga de 380 mlLGWM 1/MR380
Datos técnicos
DesignaciónLGWM 1/(tamaño del envase)
Código DIN 51825KP1G-30
Clase de consistencia NLGI1
Tipo de jabónLitio
ColorMarrón
Tipo de aceite baseMineral
Rango de temperaturas de funcionamientode –30 a +110 °C
(de –20 a +230 °F)
Punto de goteo DIN ISO 2176>170 °C (>340 °F)
Viscosidad del aceite base 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
200
16
Penetración DIN ISO 2137 
60 recorridos, 10–1 mm
100.000 recorridos, 10–1 mm
310-340
+50 máx.
Protección contra la corrosión: 
Emcor:
– norma ISO 11007
– prueba de lavado con agua
0–0
0-0
Resistencia al agua 
DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C1 máx.
  
Separación del aceite 
DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estática, %8-13
Corrosión del cobre 
DIN 51 811, 110 °C2 máx. a 90 °C (>195 °F)
Rendimiento EP 
Marca de desgaste DIN 51350/5, 1400 N, mm
Prueba de 4 bolas, carga de soldadura DIN 51350/4, N
1,8 máx.
3200 mín.*
Corrosión por contacto 
ASTM D4170 (mg)5,5*
* Valor típico
SKF logo