Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Grasa NLGI 2 para uso general en la industria y para el sector de la automoción

Grasa para rodamientos de uso general en la industria y para el sector de la automoción SKF LGMT 2
SKF LGMT 2 es una grasa con aceite base mineral y espesante de jabón de litio, que ofrece una excelente estabilidad térmica dentro de su rango de temperaturas de funcionamiento. Esta grasa de alta calidad y de uso general es adecuada para una amplia gama de aplicaciones industriales y de automoción.
  • Excelente estabilidad a la oxidación
  • Buena estabilidad mecánica
  • Excelente resistencia al agua y propiedades antioxidantes

Aplicaciones típicas:

  • Maquinaria agrícola
  • Rodamientos de rueda de automóviles
  • Cintas transportadoras
  • Motores eléctricos pequeños
  • Ventiladores industriales
Tamaños de envases disponibles
Tamaño del envaseDesignación
Tubo de 35 gLGMT 2/0,035
Tubo de 200 gLGMT 2/0,2
Cartucho de 420 mlLGMT 2/0,4
Lata de 1 kgLGMT 2/1
Lata de 5 kgLGMT 2/5
Cubo de 18 kgLGMT 2/18
Tambor de 50 kgLGMT 2/50
Tambor de 180 kgLGMT 2/180
Datos técnicos
DesignaciónLGMT 2/(tamaño del envase)
Código DIN 51825K2K-30
Clase de consistencia NLGI2
EspesanteLitio
ColorMarrón rojizo
Tipo de aceite baseMineral
Rango de temperaturas de funcionamientode –30 a +120 °C (de –20 a +250 °F)
Punto de goteo DIN ISO 2176> 180 °C (> 355 °F)
Viscosidad del aceite base

40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
110
11
Penetración DIN ISO 2137 
60 recorridos, 10–¹ mm
100 000 recorridos, 10–¹ mm
265–295
+50 máx. (325 máx.)
Estabilidad mecánica 
Estabilidad a la rodadura, 50 h a 80 °C, 10–¹ mm
Prueba V2F
+50 máx.
‘M’
Protección contra corrosión 
Emcor:– norma ISO 11007
– prueba de lavado con agua
– prueba con agua salina (100% agua de mar)
0–0
0–0
0–1*
Resistencia al agua 
DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C1 máx.
Separación del aceite 
DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estática, %1–6
Capacidad de lubricación 
R2F, prueba de funcionamiento B a 120 °CAprobada
Corrosión del cobre 
DIN 51811
2 máx. a 110 °C (230 °F)
* Valor típico
SKF logo