Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Grasas para rodamientos SKF energéticamente eficientes (E2)

Uno de los objetivos más importantes actualmente es la reducción del consumo energético para salvar el medioambiente. 

Reducir la fricción es una posibilidad para conseguir este objetivo. SKF ha desarrollado nuevos diseños de rodamientos que expanden el potencial para reducir la fricción hasta un 30%. Además, las grasas de baja fricción y alta calidad han sido especialmente desarrolladas para los rodamientos SKF energéticamente eficientes (E2).

Esta nueva línea de productos está orientada específicamente a satisfacer las necesidades de nuestros clientes de reducir el consumo energético en las aplicaciones de rodamientos. 

Grasas para rodamientos SKF energéticamente eficientes (E2)

SKF logo