Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

Grasa para acoplamientos de muelle y dentados

Grasa para acoplamientos de muelle y dentados SKF LMCG 1
LMCG 1 es una grasa espesa de polietileno con base de aceite mineral que también utiliza una tecnología de espesamiento de complejo de litio. La grasa está formulada para soportar grandes fuerzas centrífugas y las aplicaciones de alto par para acoplamientos (flexibles) de muelle
y dentados, incluso donde se producen grandes cargas de choque, desalineaciones y vibraciones. Se evitan las fugas a velocidades altas, y la grasa es estable en cuanto a su consistencia. Gracias a las formulaciones con aditivos especiales, la grasa es adecuada para aplicaciones sometidas a cargas elevadas, alto par, entornos húmedos, un amplio rango de regímenes de velocidad y un amplio rango de temperaturas.

Características y beneficios:
  • Excelente resistencia a la separación del aceite.
  • Adecuada para una alta aceleración y altas velocidades de funcionamiento.
  • Excelente lubricación para alto par.
  • Gran protección contra la corrosión.
  • Supera los requisitos de AGMA tipo CG-1 y AGMA tipo CG-2.
  • Gran protección contra el desgaste de los acoplamientos.
  • Excelente estabilidad a la oxidación.
  • Debido a la baja tendencia a la separación del aceite, es adecuada para su uso en sistemas de lubricación centralizada.

Aplicaciones típicas:
  • Acoplamientos de muelle
  • Acoplamientos dentados
  • Acoplamientos flexibles de muelle y dentados de alto rendimiento
  • Acoplamientos de muelle y dentados de larga duración y con bajos costos de mantenimiento

Industrias típicas:
  • Industrias de trabajo pesado (industrias mineras, de procesamiento de minerales, cementeras, siderúrgicas, papeleras).
  • Industria naval
  • Maquinaria en general (plantas petroquímicas, de generación de energía, etc.)
Tamaños de envases disponibles
Tamaño del envaseDesignación
Tubo de 35 gLMCG 1/0,035
Cartucho de 420 mlLMCG 1/0,4
Lata de 2 kgLMCG 1/2
Cubo de 18 kgLMCG 1/18
Tambor de 50 kgLMCG 1/50
Datos técnicos
DesignaciónLMCG 1/(tamaño del envase)
Código DIN 51825GOG1G-0
Clase de consistencia NLGI1
EspesantePolietileno
ColorMarrón
Tipo de aceite baseMineral
Rango de temperaturas de funcionamientoDe 0 a 120 °C
(de 32 a 248 °F)
Punto de goteo DIN ISO 2176210 °C (410 °F)
Viscosidad del aceite base
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

670
34
Penetración DIN ISO 2137
60 recorridos, 10–1 mm

310-340
Protección contra la corrosión
SKF Emcor:
– Norma ISO 11007
– Prueba de agua salada (100% agua de mar)
0–0
2–2
Corrosión del cobre ASTM D4048
24 h a 100 °C

1b
Rendimiento EP
Marca de desgaste DIN 51350/5, 1 400 N, mm
Prueba de 4 bolas, carga de soldadura DIN 51350/4, N

0,5 máx.
3 200*
Método Koppers ASTM D4425
K36, 24 h

< 24%
Densidad aproximada
a 20 °C, IPPM-CS/03

0,94
*Valor típico
SKF logo