Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Grasa para grandes cargas, presión extrema y amplio rango de temperaturas

Grasa para rodamientos sometidos a grandes cargas, presión extrema y amplio rango de temperaturas SKF LGWA 2
SKF LGWA 2 es una grasa de alta calidad con un aceite base mineral y complejo de litio con rendimiento para presión extrema (extreme pressure, EP). LGWA 2 se recomienda para aplicaciones generales industriales y de automoción, cuando las cargas o temperaturas superan el rango de las grasas de uso general.
  • Excelente lubricación a temperaturas máximas de hasta 220 °C (430 °F) durante períodos cortos
  • Protección de rodamientos de ruedas en condiciones severas
  • Lubricación eficaz en condiciones húmedas
  • Buena resistencia al agua y a la corrosión
  • Excelente lubricación con grandes cargas y velocidades bajas

Aplicaciones típicas:

  • Rodamientos de ruedas para automóviles, remolques y camiones
  • Lavadoras
  • Ventiladores y motores eléctricos
Tamaños de envases disponibles
Tamaño del envaseDesignación
Tubo de 200 gLGWA 2/0,2
Cartucho de 420 mlLGWA 2/0,4
Lata de 1 kgLGWA 2/1
Lata de 5 kgLGWA 2/5
Cubo de 18 kgLGWA 2/18
Tambor de 50 kgLGWA 2/50
Tambor de 180 kgLGWA 2/180
Serie LAGD 60 mlLAGD 60/WA2
Serie LAGD 125 mlLAGD 125/WA2
Serie TLSD 125 mlTLSD 125/WA2
Serie TLSD recarga de 125 mlTLSD 250/WA2
Serie TLSD 250 mlLGWA 2/SD125
Serie TLSD recarga de 250 mlLGWA 2/SD250
Serie TLMR 101 recarga de 120 ml (batería incluida)LGWA 2/MR120B
Serie TLMR 201 recarga de 120 mlLGWA 2/MR120
Serie TLMR 101 recarga de 380 ml (batería incluida)LGWA 2/MR380B
Serie TLMR 201 recarga de 380 mlLGWA 2/MR380
Datos técnicos
DesignaciónLGWA 2/(tamaño del paquete)
Código DIN 51825KP2N-30
Clase de consistencia NLGI2
Tipo de jabónComplejo de litio
ColorÁmbar
Tipo de aceite baseMineral
Rango de temperaturas de funcionamientode –30 a +140 °C
(de –20 a +285 °F)
Punto de goteo DIN ISO 2176>250 °C (>480 °F)
Viscosidad del aceite base 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
185
15
Penetración DIN ISO 2137 
60 recorridos, 10–¹ mm
100.000 recorridos, 10–¹ mm
265–295
+50 máx. (325 máx.)
Estabilidad mecánica 
Estabilidad a la rodadura, 50 h a 80 °C, 10–¹ mm
Prueba V2F
+50 cambio máx.
'M'
Protección contra la corrosión 
Emcor:
– norma ISO 11007
– prueba de lavado con agua
0–0
0–0*
Resistencia al agua 
DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C1 máx.
Separación del aceite 
DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estática, %1-5
Capacidad de lubricación 
R2F, prueba de funcionamiento B a 120 °CAprobada a 100 °C (210 °F)
Corrosión del cobre 
DIN 51 811, 110 °C2 máx.
Rendimiento EP 
Marca de desgaste DIN 51350/5, 1400 N, mm
Prueba de 4 bolas, carga de soldadura DIN 51350/4, N
1,6 máx.
2600 mín.
* Valor típico
SKF logo